Características técnicas
LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL
Drive
Lubrificador automático eletromecânico para uma lubrificação extremamente precisa, independente da temperatura, com alta confiabilidade em serviço.
Lubrificador automático eletromecânico para uma lubrificação extremamente precisa, independente da temperatura, com alta confiabilidade em serviço.

-
Display(s)
-
Documentação
-
Características técnicas
Principais características del lubrificante Tipo de lubrificante Huile Óleo base Ester + PAO Temperatura máxima de utilização do lubrificante 250 °C Temperatura mínima de utilização do lubrificante -20 °C Viscosidade a 100°C 28 cSt Viscosidade a 40°C 320 cSt
Principais características do lubrificador Certificação ATEX Non/No Capacidade 250 Volume_cmc Diâmetro 71 mm Tempo de distribuição 1 à 12 mois au mois près Sistema de acionamento Electromécanique Comprimento 228 mm Peso 0,27 kg Pressão máxima 6 bar Temperatura máxima de utilização 60 °C Temperatura mínima de utilização -10 °C Nome do lubrificante Chain Oil