Características técnicas
LUBER READY CHAIN OIL
Ready
Lubrificador monoponto automático de acionamento eletromecânico, particularmente adaptado aos espaços estreitos e de difícil acesso. Com utilização flexível, ele permite uma utilização eficiente dos seus equipamentos
Lubrificador monoponto automático de acionamento eletromecânico, particularmente adaptado aos espaços estreitos e de difícil acesso. Com utilização flexível, ele permite uma utilização eficiente dos seus equipamentos

-
Display(s)
-
Documentação
-
Características técnicas
Principais características del lubrificante Tipo de lubrificante Huile Óleo base Ester + PAO Temperatura máxima de utilização do lubrificante 250 °C Temperatura mínima de utilização do lubrificante -20 °C Viscosidade a 100°C 28 cSt Viscosidade a 40°C 320 cSt
Principais características do lubrificador Certificação ATEX Oui/Yes Capacidade 125 Volume_cmc Diâmetro 58 mm Tempo de distribuição 1 à 12 mois Sistema de acionamento Electrochimique Comprimento 117 mm Peso 0,22 kg Pressão máxima 5 bar Temperatura máxima de utilização 60 °C Temperatura mínima de utilização -20 °C Nome do lubrificante Chain oil