Características técnicas
LUBER READY FOOD
Ready
Lubrificador monoponto automático de acionamento eletromecânico, particularmente adaptado aos espaços estreitos e de difícil acesso. Com utilização flexível, ele permite uma utilização eficiente dos seus equipamentos
Lubrificador monoponto automático de acionamento eletromecânico, particularmente adaptado aos espaços estreitos e de difícil acesso. Com utilização flexível, ele permite uma utilização eficiente dos seus equipamentos

-
Display(s)
-
Documentação
-
Características técnicas
Principais características del lubrificante Tipo de lubrificante Graisse Consistência 2 Óleo base Minérale parafinique Temperatura máxima de utilização do lubrificante 120 °C Temperatura mínima de utilização do lubrificante -30 °C Viscosidade a 100°C 22 cSt Viscosidade a 40°C 195 cSt
Principais características do lubrificador Certificação ATEX Oui/Yes Capacidade 125 Volume_cmc Diâmetro 58 mm Tempo de distribuição 1 à 12 mois Sistema de acionamento Electrochimique Comprimento 117 mm Peso 0,22 kg Pressão máxima 5 bar Temperatura máxima de utilização 60 °C Temperatura mínima de utilização -20 °C Nome do lubrificante Food