Características técnicas

M250.01

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 86 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 12 mm
    Peso 110 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    BMW 31 33 1 090 612
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    BMW M3 M3 (E46) 07/2000 => 09/2006 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    BMW M5 M5 (E60) 12/2004 => 03/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW M5 M5 (E61 LCI) 01/2007 => 09/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW 7 series Série 7 (E65) 09/2001 => 10/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW 7 series Série 7 (E66) 03/2002 => 10/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW 7 series Série 7 (E67) 10/2002 => 06/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW Z4 Z4 (E85/E86) 09/2002 => 03/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    BMW M6 M6 (E63/E64) 03/2005 => 07/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente