Características técnicas

M251.01

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 121 mm
    Diâmetro interno 1 82 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 36 mm
    Peso 235 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    MERCEDES 2049810025
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    MERCEDES Classe A Classe A (W176) 09/2012 => 06/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe A Classe A FL (W176) 07/2015 => 03/2018 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe B Classe B (W246) 09/2011 => 09/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe B Classe B FL (W246) 09/2014 => 02/2019 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (172) 01/2011 => 12/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 12/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (219) 02/2008 => 12/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (218) 09/2010 => 01/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (218) 07/2014 => 12/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) FL 06/2012 => 08/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLA Classe CLA 1 (117) 02/2013 => 12/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLA Classe CLA 1 (117) FL 02/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe GLA Classe GLA (X156 Phase I) 11/2013 => 01/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe GLA Classe GLA (X156 Phase II) 02/2017 => 01/2020 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe SLC Classe SLC (172) 01/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente