Características técnicas

M252.00

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 54 mm
    Diâmetro interno 1 12 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 11 mm
    Peso 60 g
    Tipo de rolamento GEN0
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FORD 6150276
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente