Características técnicas

M252.05

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 43 mm
    Diâmetro interno 1 5 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 13 mm
    Peso 60 g
    Tipo de rolamento GEN0
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FORD 6112404
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Fiesta Fiesta I 06/1976 => 08/1983 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente