Características técnicas

M252.07

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 45,3 mm
    Diâmetro interno 1 12,15 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 13 mm
    Peso 97 g
    Tipo de rolamento GEN0
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FORD 1002513
    MAZDA 1E00-34-38X
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 02/1996 => 09/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente