Características técnicas

M252.09

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 107 mm
    Diâmetro interno 1 35 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 37 mm
    Peso 385 g
    Tipo de rolamento GEN2.5
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FORD 1115177 | 4363242 | 4986166
    JAGUAR C2S30556
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FORD Mondeo Mondeo III 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 FL 06/2006 => 06/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    JAGUAR X-Type X-Type 02/2001 => 02/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    JAGUAR X-Type X-Type FL 03/2008 => 12/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente