Características técnicas

M252.11

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 106 mm
    Diâmetro interno 1 35.5 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 44 mm
    Peso 225 g
    Tipo de rolamento GEN2.5
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FORD 1223835 | 1250820 | 1255350 | 1508111 | 1674672 | 1695818 | 1820399 | 1907038 | 2084212
    MAZDA B39D-34-38X | B39D-34-38XA | BBM2-34-38X | BP4K-34-38XA | BP4K-34-38XB
    VOLVO 30666530 | 31262470
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FORD Focus Focus C-MAX 06/2003 => 02/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Focus Focus II Coupé Cabriolet 07/2006 => 04/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Focus Focus II Coupé Cabriolet FL 04/2008 => 05/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Focus Focus III FL 09/2014 => 05/2018 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Connect Transit Connect II 10/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Connect Tourneo Connect II 12/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD C-Max C-Max (CB3) 02/2007 => 08/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD C-Max C-Max II (CB7) 08/2010 => 03/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD C-Max C-Max II FL (CEU) 04/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Kuga Kuga 04/2008 => 11/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Kuga Kuga II 11/2012 => 09/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Kuga Kuga II FL 09/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 06/2003 => 02/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 FL 03/2006 => 07/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 II 12/2008 => 10/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 II FL 11/2011 => 07/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO C70 C70 CC 01/2006 => 04/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO S40 S40 03/2004 => 06/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO V40 V40 II 06/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO V50 V50 03/2004 => 06/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO C30 C30 10/2006 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO C30 C30 Electric 12/2010 => 12/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente