Características técnicas

M252.14

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 113 mm
    Diâmetro interno 1 35 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 69 mm
    Peso 280 g
    Tipo de rolamento GEN2.5
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FORD 1539863 | 1679526
    LAND ROVER LR018785
    VOLVO 31277826
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Galaxy Galaxy II FL (CA1) 03/2010 => 04/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Mondeo Mondeo IV FL (CA2) 09/2010 => 12/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD S-Max S-Max FL 03/2010 => 03/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LAND ROVER Discovery Discovery Sport 09/2014 => 05/2019 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LAND ROVER Freelander Freelander 2 02/2006 => 12/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque 03/2011 => 06/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque FL 06/2015 => 05/2019 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO S60 S60 II 04/2010 => 12/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO S60 S60 II FL 10/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO S80 S80 II 03/2006 => 10/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO S80 S80 II FL 10/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO V70 V70 III 03/2007 => 10/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO V70 V70 III FL 10/2013 => 11/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO XC 70 XC 70 03/2007 => 05/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO XC 70 XC 70 05/2010 => 10/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO XC 70 XC 70 FL 09/2013 => 11/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO XC 60 XC 60 07/2008 => 10/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO XC 60 XC 60 FL 10/2013 => 09/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO V60 V60 09/2010 => 10/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO V60 V60 FL 10/2013 => 06/2018 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente