Características técnicas

M253.00

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 130 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 28 mm
    Peso 425 g
    Tipo de rolamento GEN2.5
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    OPEL 312503
    VAUXHALL 90170695
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    OPEL Combo Combo sur base Corsa B 03/1993 => 09/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Corsa Corsa A 10/1982 => 12/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Tigra Tigra 10/1994 => 01/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa B 10/1993 => 09/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Nova Nova 04/1983 => 03/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Tigra Tigra 11/1994 => 01/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente