Características técnicas

M253.02

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 45 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 11,8 mm
    Peso 80 g
    Tipo de rolamento GEN0
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CHEVROLET 94535236
    DAEWOO 94535236
    OPEL 344518
    VAUXHALL 90374844
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente