Características técnicas

M253.05

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 86 mm
    Diâmetro interno 1 62,1 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 12 mm
    Peso 116 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    OPEL 344505
    VAUXHALL 90121275
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Omega Omega B 02/1994 => 07/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Senator Senator B 02/1987 => 06/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Omega Omega 04/1994 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Senator Senator B 09/1987 => 08/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente