Características técnicas

M255.04

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 55,85 mm
    Diâmetro interno 1 16,25 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 9,5 mm
    Peso 78 g
    Tipo de rolamento GEN0
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    DACIA 6001025850 | 8200651172
    LADA 8200651172
    NISSAN 54325-00QAA
    RENAULT 6001025850 | 8200651172
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 DIANTEIRO
    TRASEIRO
    ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 DIANTEIRO
    TRASEIRO
    ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => DIANTEIRO
    TRASEIRO
    ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Logan Logan 2 Phase 2 01/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Lodgy Lodgy 04/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Dokker Dokker 09/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LADA Largus Largus 03/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LADA X Ray X Ray 02/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Kubistar Kubistar (X76) 09/2003 => 11/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Clio Clio I Phase 3 03/1996 => 02/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio I Phase 1 & 2 06/1990 => 02/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo Extra (GB) 01/1998 => 02/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Lutécia Lutécia 10/1994 => 02/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => 12/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo I FL (X06) 09/1998 => 06/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo I (X06) 03/1993 => 08/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 10/2008 => 12/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Logan Logan 2 01/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 DIANTEIRO
    TRASEIRO
    ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente