Características técnicas

M255.09

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 140 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 35 mm
    Peso 409 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    MERCEDES 4153220184
    NISSAN 54325-1KA0A | 54325-3RA0A | 54325-AX000 | 54325-ED00A | 54325-ED02A | 54325-JE20B | 54325-JE20C | 54325-JE21C
    RENAULT 54325-ED00A | 54325-ED02A | 543250375R | 8200200017 | 8200948647
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Citan Citan (415) 10/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Micra Micra mk3 (K12E) 01/2003 => 05/2005 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    NISSAN Micra Micra mk3 FL (K12E) 06/2005 => 04/2011 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    NISSAN Pulsar Pulsar (C13M) 08/2014 => 06/2018 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31) (JPN) 03/2007 => 07/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31R) (RUS) 10/2009 => 12/2014 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Note Note (E11E) 09/2005 => 12/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Note Note FL (E11E) 01/2008 => 06/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Qashqai Qashqai (J10E/JJ10E) 03/2007 => 01/2010 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Qashqai Qashqai FL (J10E/JJ10E) 01/2010 => 11/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Tiida Tiida (C11X/SC11X) 03/2007 => 12/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Cube Cube (Z12) 08/2009 => 04/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Juke Juke UK (F15E) 07/2010 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Juke Juke FL UK (F15E) 01/2013 => 05/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Juke Juke JPN (F15) 07/2010 => 10/2011 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Juke Juke FL2 UK (F15E) 05/2014 => 04/2018 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN Juke Juke Phase 4 04/2018 => 10/2019 DIANTEIRO DIREITA
    NISSAN Leaf Leaf(ZE0) 12/2010 => 02/2013 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Leaf Leaf(ZE0E) 02/2013 => 12/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    NISSAN NV200 NV200 (JPN) 08/2009 => DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN NV200 NV200 (ESP) 11/2009 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    RENAULT Koleos Koleos (X45) 06/2008 => 09/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    RENAULT Koleos Koleos FL (X45) 09/2011 => 09/2015 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente