Características técnicas
M255.12
Batente de suspensão

-
Display(s)
-
Características principais
Diâmetro externo 1 106 mm Diâmetro interno 1 62,2 mm A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15 Largura 1 38,5 mm Peso 205 g Tipo de rolamento GEN2 -
Equivalências
Marca Referência OE RENAULT 543259539R SMART 4533210084 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição SMART Fortwo Fortwo MKIII 07/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA SMART Forfour Forfour II 07/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Twingo Twingo III 09/2014 => 04/2019 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Twingo Twingo III phase 2 04/2019 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA