Características técnicas

M258.01

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 70 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 3,6 mm
    Peso 40 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    AUTOBIANCHI 4400895
    FIAT 4400895
    INNOCENTI 4400895
    LANCIA 4400895
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    AUTOBIANCHI Y10 Y10 07/1985 => 12/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUTOBIANCHI Y10 Y10 01/1989 => 10/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Argenta Argenta 04/1981 => 12/1986 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Duna Duna (146) 03/1987 => 12/1991 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Fiorino Fiorino (146) 03/1988 => 06/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 08/1993 => 09/2000 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Marengo Marengo (159) 03/1993 => 01/1995 DIANTEIRO ESQUERDA
    FIAT Panda Panda RL86 03/1986 => 02/1991 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Panda Panda MQ91 03/1991 => 08/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Panda Panda 07/1980 => 02/1986 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Regata Regata (138) RL86 07/1986 => 12/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ritmo Ritmo (138) 05/1978 => 10/1982 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ritmo Ritmo III (138) 04/1985 => 12/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Strada Strada 04/1985 => 12/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Uno Uno CS (146) 10/1987 => 12/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Uno Uno Mondo 01/1998 => 12/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    INNOCENTI Elba Elba (146) 04/1991 => 12/1997 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    INNOCENTI Mille Mille 05/1994 => 12/1997 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Y10 Y10 (156) 01/1989 => 09/1992 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Y10 Y10 (156) R92 09/1992 => 10/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Marbella Marbella 11/1986 => 05/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Ronda Ronda 06/1982 => 12/1987 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Terra Terra 02/1987 => 12/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente