Características técnicas

M258.03

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 128 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 47 mm
    Peso 225 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    ALFA ROMEO 007601502 | 7601502
    FIAT 7601502
    LANCIA 7601502 | 7714789
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    ALFA ROMEO 145 145 09/1994 => 06/2001 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    ALFA ROMEO 146 146 12/1994 => 06/2001 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Coupé Coupé (PX) 07/1996 => 09/2000 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    FIAT Coupé Coupé (PC) 11/1993 => 09/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    FIAT Marengo Marengo (159) 11/1989 => 02/1993 DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    FIAT Marengo Marengo (159) 03/1993 => 01/1995 DIANTEIRO DIREITA
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => 12/1995 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999 DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA

Produtos vistos recentemente