Características técnicas

M258.09

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 110 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 9 mm
    Peso 175 g
    Tipo de rolamento GEN1
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FIAT 50700511 | 50700871
    LANCIA 7778950 | 50700871
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FIAT Bravo Bravo II (198) 02/2007 => 12/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Bravo Bravo II FL (198) 01/2010 => 07/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Stilo Stilo 09/2001 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Stilo Stilo FL 01/2004 => 01/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Delta Delta (844) 06/2008 => 04/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Delta Delta Restyle (844) 11/2010 => 12/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Kappa Kappa (838) 10/1994 => 10/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente