Características técnicas

M259.05

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 70,7 mm
    Diâmetro interno 1 49,05 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 7 mm
    Peso 87 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 5035-56 | 1620298580
    PEUGEOT 5035-56 | 1620298580
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    CITROEN Jumper Jumper III 07/2006 => 05/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Jumper Jumper III FL 03/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    ESQUERDA
    CITROEN Relay Relay III 07/2006 => 05/2014 DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Relay Relay III FL 03/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    PEUGEOT Boxer Boxer III 07/2006 => 05/2014 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Boxer Boxer III FL 03/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente