Características técnicas

M259.07

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 128 mm
    Diâmetro interno 1 78 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 45,5 mm
    Peso 260 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 5035-38 | 5035-43 | 5035-45 | 5035-55
    FIAT 1303672080 | 1318825080 | 1329669080 | 9405035439 | 9467562989
    LANCIA 1303672080 | 1329669080 | 9467562989
    PEUGEOT 5035-38 | 5035-43 | 5035-45 | 5035-55
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN C8 C8 06/2002 => 09/2014 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Dispatch Dispatch I 09/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Dispatch Dispatch II 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Dispatch Dispatch III 01/2007 => 09/2016 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Evasion Evasion 07/1994 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Jumpy Jumpy II 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Jumpy Jumpy III 01/2007 => 06/2016 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Synergie Synergie FL 10/1998 => 05/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    CITROEN Synergie Synergie 10/1995 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Multipla Multipla (186) 11/1998 => 06/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    FIAT Multipla Multipla FL 07/2004 => 05/2010 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Scudo Scudo 07/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Scudo Scudo FL 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    FIAT Scudo Scudo II 01/2007 => 07/2016 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) FL 10/1998 => 08/2002 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) 06/1994 => 09/1998 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ulysse Ulysse II 09/2002 => 07/2010 DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Phedra Phedra 09/2002 => 12/2010 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    ESQUERDA
    PEUGEOT 806 806 07/1994 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    PEUGEOT 806 806 FL 10/1998 => 05/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    PEUGEOT 807 807 06/2002 => 09/2014 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    PEUGEOT Expert Expert II 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    PEUGEOT Expert Expert III 01/2007 => 06/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente