Características técnicas

M259.12

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 124,92 mm
    Diâmetro interno 1 60,60 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 51 mm
    Peso 300 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 9817592480
    DS 9817592480
    PEUGEOT 9817592480
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Berlingo Berlingo (K9) 06/2018 => DIANTEIRO INF. ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C4 SpaceTourer C4 SpaceTourer 04/2018 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C5 Aircross C5 Aircross (C84) 09/2018 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Partner Partner (K9) Version VU du Rifter 10/2018 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 508 508 II (R8) 09/2018 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Rifter Rifter (K9) 06/2018 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    INF. ESQUERDA/DIREITA
    DS DS7 DS7 Crossback 11/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente