Características técnicas

M261.00

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 99,65 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 17 mm
    Peso 178 g
    Tipo de rolamento GEN1
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    LAND ROVER RNX100100
    MG RNR100060 | RNR100090
    ROVER RNR100060 | RNR100090
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    ROVER série 200 200 Série 3 11/1995 => 11/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ROVER 25 25 12/1999 => 07/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ROVER 25 Streetwise 08/2003 => 04/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ROVER 25 25 08/2004 => 04/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ROVER 75 75 02/1999 => 06/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ROVER 75 75 FL 03/2004 => 04/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MG MG ZR MG ZR 06/2001 => 04/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MG MG ZT MG ZT 06/2001 => 04/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente