Características técnicas

M265.00

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 91 mm
    Diâmetro interno 1 59 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 12 mm
    Peso 107 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    SAAB 4246377 | 4909701
    VOLVO 1273747 | 3530341
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    SAAB 9-5 9-5 09/1997 => 08/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SAAB 9-5 9-5 FL 09/2001 => 11/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SAAB 9-5 9-5 Restylé 11/2005 => 06/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SAAB 900 900 série 2 07/1993 => 02/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SAAB 9-3 9-3 04/1998 => 05/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO 760 760 02/1982 => 12/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO 780 780 03/1985 => 07/1991 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO S90 S90 09/1996 => 05/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLVO V90 V90 09/1996 => 05/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente