Características técnicas

M268.10

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 128 mm
    Diâmetro interno 1 77,2 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 38,5 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Peso 268 g
    Tipo de rolamento GEN2
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    NISSAN 54325-00Q0B | 54325-8271R | 543258271R
    RENAULT 54325-8271R | 543258271R
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    NISSAN X-Trail X-Trail (T32) (JPN) 01/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN X-Trail X-Trail (T32R) (RUS) 12/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN X-Trail X-Trail (T32RR) (RUS) 04/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN X-Trail X-Trail FL (T32) (JPN) 09/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Qashqai Qashqai (J11E) 12/2013 => 06/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Qashqai Qashqai FL (J11E) 06/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Koleos Koleos II (RZ) 05/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Kadjar Kadjar 06/2015 => 11/2018 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Kadjar Kadjar phase 2 11/2018 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente