Características técnicas

M269.02

Batente de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 69,6 mm
    Diâmetro interno 1 35,2 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 12,1 mm
    Peso 125 g
    Tipo de rolamento GEN 0
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    LEXUS 90903-63014
    TOYOTA 90903-63014
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    LEXUS RX 300 RX 300 07/2000 => 02/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LEXUS RX 300 RX 300 FL 02/2003 => 01/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LEXUS RX 400H RX 400H 03/2005 => 12/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LEXUS RX 350 RX 350 01/2006 => 12/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LEXUS RX350/450H RX 350/450H 12/2008 => 03/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LEXUS RX350/450H RX 350/450H FL 03/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Avensis Verso Avensis Verso (CM20) 05/2001 => 07/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Camry Camry (ACV/MCV30) 08/2001 => 01/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Camry Camry (ACV/GSV40) 01/2006 => 03/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Camry Camry FL (ACV/GSV40) 01/2009 => 08/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Camry Camry (A/GSV50) 08/2011 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Celica Celica (ST200) 11/1993 => 07/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Picnic Picnic 05/2001 => 07/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TOYOTA Previa Previa/Tarago 02/2000 => 01/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente