Características técnicas

MLE71903CVUJ84S

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série MLE vedado, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série MLE vedado, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 17 mm
    D 30 mm
    B 7 mm
    d1 21 mm
    d2 20,05 mm
    D1 26,65 mm
    D2 27,25 mm
    a 7 mm
    Ângulo de contato α 17 °
    rs mín 0,3 mm
    r1s mín 0,3 mm
    f0 8,07
    Classe de precisão P4S
    Peso 0,02 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 2,14 kN
    Capacidade de carga estática, C0 1,07 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 0,08 kN
    Nlim (graxa) 68 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,85
    Nível de pré-carga 8
    Valor de pré-carga 0.035 kN
    Axial rigidity 27 N/µm
    Radial rigidity 122 N/µm
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,28 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,97 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,03 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 19,5 mm
    db mín 19,5 mm
    Da máx 27,5 mm
    Db máx 27,5 mm
    r1a máx 0,3 mm
    ra máx 0,3 mm
    D6 22,2 mm
  • Coeficientes de cálculo

    Coeficientes de cálculo

Produtos vistos recentemente