Características técnicas

MLE71909HVUJ84S

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série MLE vedado, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série MLE vedado, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 45 mm
    D 68 mm
    B 12 mm
    d1 52,3 mm
    d2 50,2 mm
    D1 61,51 mm
    D2 63,01 mm
    a 19 mm
    Ângulo de contato α 25 °
    rs mín 0,6 mm
    r1s mín 0,3 mm
    f0 8,58
    Classe de precisão P4S
    Peso 0,13 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 6,9 kN
    Capacidade de carga estática, C0 4,95 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 0,32 kN
    Nlim (graxa) 24 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,64
    Nível de pré-carga 8
    Valor de pré-carga 0.17 kN
    Axial rigidity 125 N/µm
    Radial rigidity 270 N/µm
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,52 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15,1 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 49,5 mm
    db mín 49,5 mm
    Da máx 63,5 mm
    Db máx 63,5 mm
    r1a máx 0,3 mm
    ra máx 0,6 mm
    D6 53,8 mm
  • Coeficientes de cálculo

    Coeficientes de cálculo

Produtos vistos recentemente