Características técnicas

MLECH7004HVUJ94S

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

  • Display(s)

  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 20 mm
    D 42 mm
    B 12 mm
    d1 26,6 mm
    d2 24,65 mm
    D1 37,05 mm
    D2 38,65 mm
    a 13 mm
    Ângulo de contato α 25 °
    rs mín 0,6 mm
    r1s mín 0,3 mm
    f0 7,52
    Classe de precisão P4S
    Peso 0,06 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 6,3 kN
    Capacidade de carga estática, C0 2,1 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 0,1 kN
    Nlim (graxa) 56 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,87
    Nível de pré-carga 9
    Valor de pré-carga 0.32 kN
    Axial rigidity 117 N/µm
    Radial rigidity 241 N/µm
    Temperatura mín, Tmín -30 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,28 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,83 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,17 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 24,5 mm
    db mín 24,5 mm
    Da máx 37,5 mm
    Db máx 39,5 mm
    r1a máx 0,3 mm
    ra máx 0,6 mm
    D6 0 mm
  • Coeficientes de cálculo

    Coeficientes de cálculo

Produtos vistos recentemente