Características técnicas
MR202816
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação, dimensões em polegadas
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação, dimensões em polegadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 31,75 mm D 44,45 mm C 25,4 mm rs mín 1 mm Dw 4 mm Lw 19,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 3 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,11 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 35 kN C0r 51 kN Nlim (graxa) 8 500 Tr/min Nlim (óleo) 13 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,83 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,93 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,01 Hz -
Recomendações de barreira
Da máx 39,5 mm ras max 1 mm