Características técnicas
N.208.EG15
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 71,5 mm F 49,5 mm d1 54 mm rs mín 1,1 mm r1s mín 1,1 mm Classe de folga radial CN Peso (sem anel HJ) 0,36 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 54,4 kN Capacidade de carga estática, C0 53,8 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 6,6 kN Nref 7 600 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,41 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,32 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,73 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,27 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 46,5 mm Da máx 73,5 mm Db mín 72 mm Dc máx 69 mm ra máx 1 mm r1a máx 1 mm -
Coeficientes de cálculo