Características técnicas
N.213.E.G15
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 65 mm D 120 mm B 23 mm E 108,5 mm F 78,5 mm d1 84,4 mm rs mín 1,5 mm r1s mín 1,5 mm Classe de folga radial CN Peso (sem anel HJ) 1,05 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 107 kN Capacidade de carga estática, C0 119 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 14,5 kN Nref 5 000 Tr/min Nlim 6 900 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,07 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,72 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,28 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 73 mm Da máx 112 mm Db mín 110 mm Dc máx 106 mm ra máx 1,5 mm r1a máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo