Características técnicas
N1092
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 460 mm D 680 mm B 100 mm E 624 mm F 516 mm d1 537,6 mm rs mín 6 mm r1s mín 6 mm Classe de folga radial CN Peso (sem anel HJ) 120 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 1 540 kN Capacidade de carga estática, C0 2 630 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 190 kN Nlim (óleo) 1 000 Tr/min Nlim (graxa) 850 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C -
Recomendações de barreira
da mín 484 mm Da máx 656 mm Db mín 628 mm Dc máx 620 mm ra máx 5 mm r1a máx 5 mm -
Coeficientes de cálculo