Características técnicas
N204ET2X
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D 47 mm B 14 mm E 41,5 mm F 26,5 mm d1 29,5 mm rs mín 1 mm r1s mín 0,6 mm Classe de folga radial CN Peso (sem anel HJ) 0,11 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 25,7 kN Capacidade de carga estática, C0 22,6 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 2,75 kN Nlim (óleo) 18 000 Tr/min Nlim (graxa) 15 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,39 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,31 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,29 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,71 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 25 mm Da máx 43 mm Db mín 42 mm Dc máx 39 mm ra máx 1 mm r1a máx 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo