Características técnicas
N214C3
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 70 mm D 125 mm B 24 mm E 110,5 mm F 84,5 mm d1 89,6 mm rs mín 1,5 mm r1s mín 1,5 mm Classe de folga radial C3 Peso (sem anel HJ) 1,16 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 83,5 kN Capacidade de carga estática, C0 95 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 11,6 kN Nlim (óleo) 6 500 Tr/min Nlim (graxa) 5 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C -
Recomendações de barreira
da mín 78 mm Da máx 117 mm Db mín 113 mm Dc máx 109 mm ra máx 1,5 mm r1a máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo