Ficha técnica

NA0-20X35X17

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 17 mm
    D 35 mm
    C 17 mm
    F 25 mm
    E 29 mm
    rs mín 0,3 mm
    Dw 2 mm
    Lw 13,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,08 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 14,2 kN
    C0r 24 kN
    Nlim (graxa) 11 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 16 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 13,43 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,18 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11,82 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 22 mm
    db 28,4 mm
    Da máx 33 mm
    Db 25,6 mm
    ras max 0,3 mm

Produtos vistos recentemente