Características técnicas
NA0-25X40X17
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, com anel interno
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D 40 mm C 17 mm F 30 mm E 35 mm rs mín 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Furo de lubrificação no anel interno Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,09 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 19,4 kN C0r 32,5 kN Nlim (graxa) 9 000 Tr/min Nlim (óleo) 13 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,92 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,08 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,92 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 27 mm db 34,4 mm Da máx 38 mm Db 30,6 mm ras max 0,3 mm