Características técnicas

NA0-30X45X26ZW

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, com anel interno

  • Display(s)

  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 26 mm
    F 35 mm
    E 40 mm
    rs mín 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 9,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,16 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 26,1 kN
    C0r 50 kN
    Nlim (graxa) 7 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 11 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 14,93 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,13 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,87 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 32 mm
    db 39,4 mm
    Da máx 43 mm
    Db 35,6 mm
    ras max 0,3 mm

Produtos vistos recentemente