Ficha técnica

NA0-35X50X17

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 33 mm
    D 50 mm
    C 17 mm
    F 40 mm
    E 45 mm
    rs mín 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 13,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,11 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 21,8 kN
    C0r 41,5 kN
    Nlim (graxa) 6 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 10 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 16,94 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 14,12 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15,88 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 37 mm
    db 44,4 mm
    Da máx 48 mm
    Db 40,6 mm
    ras max 0,3 mm

Produtos vistos recentemente