Características técnicas

NA0-50X68X20

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 45 mm
    D 68 mm
    C 20 mm
    F 55 mm
    E 60 mm
    rs mín 0,6 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,23 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 28,8 kN
    C0r 66,5 kN
    Nlim (graxa) 4 800 Tr/min
    Nlim (óleo) 7 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 22,96 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 19,61 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 21,39 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 54 mm
    db 59,4 mm
    Da máx 64 mm
    Db 55,8 mm
    ras max 0,6 mm

Produtos vistos recentemente