Características técnicas

NA2200XLL/3AS

Rolos de leva com anel interno

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 10 mm
    D 30 mm
    C 13,8 mm
    F 14 mm
    B 14 mm
    e 20 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    rs mín 0,3 mm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,06 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 7,55 kN
    C0r 9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,55 kN
    Nlim (graxa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz

Produtos vistos recentemente