Características técnicas
NA2204LL/3AS
Rolos de leva com anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D 47 mm C 17,8 mm F 25 mm B 18 mm e 33 mm R 500 mm rs mín 0,3 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,18 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 16,9 kN C0r 22,9 kN Charge de la piste sphérique de galet 4,7 kN Nlim (graxa) 6 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C