Ficha técnica
NA2206LL/3AS
Rolos de leva com anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 30 mm D 62 mm C 19,8 mm F 35 mm B 20 mm e 43 mm R 500 mm rs mín 0,3 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,32 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 21,4 kN C0r 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN Nlim (graxa) 4 300 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C