Características técnicas

NA4822

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 110 mm
    D 140 mm
    C 30 mm
    F 120 mm
    rs mín 1 mm
    s máx 0,8 mm
    Dw 6 mm
    Lw 24 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 1,11 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 93,5 kN
    C0r 210 kN
    Nlim (graxa) 2 200 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 20,95 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 18,1 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 19,9 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 115 mm
    Da máx 135 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente