Características técnicas

NA4826

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 130 mm
    D 165 mm
    C 35 mm
    F 145 mm
    rs mín 1,1 mm
    s máx 1 mm
    Dw 6 mm
    Lw 28 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 1,6 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 118 kN
    C0r 305 kN
    Nlim (graxa) 1 900 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 25,13 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 22,09 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 23,91 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 136,5 mm
    Da máx 158,5 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente