Características técnicas

NA4828

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 140 mm
    D 175 mm
    C 35 mm
    F 155 mm
    rs mín 1,1 mm
    s máx 1 mm
    Dw 6 mm
    Lw 28 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 1,82 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 121 kN
    C0r 315 kN
    Nlim (graxa) 1 700 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 26,8 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 23,11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 24,89 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 146,5 mm
    Da máx 168,5 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente