Características técnicas

NA4830

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 150 mm
    D 190 mm
    C 40 mm
    F 165 mm
    rs mín 1,1 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 7 mm
    Lw 32 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 2,72 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 152 kN
    C0r 390 kN
    Nlim (graxa) 1 600 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 24,53 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 21,1 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 22,9 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 156,5 mm
    Da máx 183,5 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente