Características técnicas

NA4834

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 170 mm
    D 215 mm
    C 45 mm
    F 185 mm
    rs mín 1,1 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 36 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 3,99 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 185 kN
    C0r 495 kN
    Nlim (graxa) 1 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 200 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 25,63 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 22,1 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 23,9 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 176,5 mm
    Da máx 208,5 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente