Características técnicas
NA4836
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 180 mm D 225 mm C 45 mm F 195 mm rs mín 1,1 mm s máx 1,5 mm Dw 7,5 mm Lw 36 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 3,5 mm Furo de lubrificação no anel interno Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 4,19 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 195 kN C0r 540 kN Nlim (graxa) 1 400 Tr/min Nlim (óleo) 2 100 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 26,96 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 24,07 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 25,93 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 186,5 mm Da máx 218,5 mm ras max 1 mm